私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

リード付きインダクタ (EPCOS)

PDF 設計 サイズ/シリーズ インダクタンス (µH) 定格電流 (A) タイプ
file_pdf_box
Axial LBC+ 1 - 470 0.6 - 4.45 B82144F2
file_pdf_box
Radial LBC+ 1 - 470 0.6 - 4.45 B82144B2
file_pdf_box
Axial LBC 1 - 100000 0.02 - 2.5 B82144F
file_pdf_box
Axial VHF chokes 1 - 420 0.15 - 4 B82131, B82132, B82133, B82134
file_pdf_box
Axial VHF chokes 120 - 3900 0.2 - 2 B82500
file_pdf_box
Axial,  Radial BC 1 - 4700 0.055 - 1.2 B78108S, B78148S
file_pdf_box
Axial LBC 1 - 100000 0.02 - 2.2 B82144A
file_pdf_box
Axial HLBC 100 - 10000 0.11 - 0.86 B82145A
file_pdf_box
Radial LBC 1 - 100000 0.02 - 2.5 B82144B
file_pdf_box
Axial VHF chokes 3 - 25 2 - 10 B82111B
file_pdf_box
Axial SBC 1 - 1000 0.055 - 0.725 B82141A
file_pdf_box
Axial VHF chokes 7 - 1200 0.1 - 6 B82111E
file_pdf_box
Axial MCC 1 - 82 0.09 - 0.63 B78108T
file_pdf_box
Axial,  Radial BC+ 0.1 - 100 0.64 - 7.3 B78108E, B78148E

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。