私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

CeraLink キャパシタ

PDF 設計 公称静電容量 (µF)、動作電圧 定格電圧(V DC) ピーク動作電圧 (Max.) (V DC) 正常動作電流 (105 °C) (ARMS) 端子スタイル タイプ
file_pdf_box
SP >10.0,  >20.0,  >5.0 500 - 900 650 - 1300 24.1 - 32.2 Solder pin 10 μF, 700 V,  20 μF, 500 V,  5 μF, 900 V
file_pdf_box
LP >0.25,  >0.5,  >1.0 500 - 900 650 - 1300 4.6 - 9.7 Surface-mount 0.25 μF, 900 V,  0.5 μF, 700 V,  1 μF, 500 V
file_pdf_box new
FA10,  FA2,  FA3 >0.5 - >5.0 500 - 900 650 - 1300 6.8 - 37.6 Surface-mount 0.5 μF, 900 V - 5 μF, 700 V

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。