TDK Electronics

2016年11月8日

セラミックコンデンサ: CeraLink™シリーズのラインアップ拡大

 Bild_Teaser_ja

TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、EPCOSブランドのPLZTセラミック(チタン酸ジルコン酸ランタン鉛)ベースのCeraLink™コンデンサのラインアップ拡大を発表します。SMDソルダリング用(表面実装型)の低背型(ロープロファイル:LP)タイプは、500Vで1 µFあるいは700Vで0.5 µFの定格電圧と静電容量に対応した仕様となりました。これらのコンデンサは、極めて高い容積効率とコンパクトさが特徴となっています。例えば、L型端子の付いたタイプの寸法は10.84 mm x 7.85 mm x 4 mmです。コンパクトさと最高許容温度が150℃という仕様のため、これらの新型コンデンサは例えばSiCモジュールにスナバコンデンサとして直接埋め込むことが可能となっています。

J型端子の新タイプはさらにコンパクトな設計となっており、寸法はわずか7.14 mm x 7.85 mm x 4 mmです。CeraLinkのLPタイプで大きな利点として挙げられるのは、わずか2.5 nHというその極めて低いESLです。

CeraLinkソルダピン(SP)タイプは、500Vと700Vの定格電圧でそれぞれ20 µFと10 µFという高い静電容量仕様になっています。このタイプのESL値は、わずか3.5 nHという非常に低いレベルです。

CeraLinkコンデンサは、寄生インダクタンスが低いため、GaNやSiCといった高速スイッチング半導体に基づくコンバータに適合します。スイッチングの際の電圧オーバーシュートとリンギングは、通常のコンデンサ技術よりも大幅に低くなっています。サイズ、許容電流、耐温性(耐熱性)といった面での厳しい要求に対しても、CeraLinkコンデンサなら容易に対応することができます。


主な用途

  • 高速スイッチングコンバータ

主な特徴

  • 500 Vと700 Vの電圧仕様タイプをラインアップ
  • 低い寄生インダクタンス

製品の詳細情報は www.epcos.co.jp/ceralink で参照できます。

 

TDK株式会社について

TDK株式会社(本社:東京)は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。
主な製品としては、各種受動部品※(製品ブランドとしてはTDK、EPCOS)をはじめ、電源、HDDヘッドやマグネットなどの磁気応用製品、そしてエナジーデバイスやフラッシュメモリ応用デバイス等があります。アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネスを展開しています。
2016年3月期の売上は約1兆1500億円で、従業員総数は全世界で約92,000人です。

※主な製品は、コンデンサ(積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ)、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、センサ、ピエゾおよび保護部品等です。



メディアコンタクト

TDK株式会社 広報部 電話 +81 3 6778-1055 連絡してください

情報をいつも知らせてほしい

ソーシャルメディア

次のメディアで最新情報を得てください

LinkedIn Twitter