私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

PowerHap™ アクチュエータ (EPCOS)

PDF 定格電圧(V) 静電容量 (µF) 寸法(長さ x 幅 x 高さ) (mm) タイプ
file_pdf_box
0 … 120 3.6 26 x 26 x 2.4 15G
file_pdf_box
0 … 120 0.9 12.7 x 12.7 x 1.9 7G
file_pdf_box
0 … 60 0.8 9 x 9 x 1.25 2.5G

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。