私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

全固体電池

2017年11月21日

CeraCharge™-世界初の充放電可能なSMDタイプのオールセラミック固体電池

[---Image_alt---] Teaser_LG_ja
  • 小型EIA 1812ケースサイズ
  • -20 °C~80 °Cの幅広い温度
  • 1000回の充放電サイクル

TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、小型SMD技術を用いた世界初の充放電可能なオールセラミック固体電池であるCeraCharge™を発表しました。CeraChargeは小型EIA 1812パッケージ(4.5 x 3.2 x 1.1 mm)により提供され、定格電圧1.4 Vで容量100 µAhを実現しています。充放電サイクルは、条件により1000回以上可能であり、短時間またはパルス動作のために数 mAの電流を引き出すことができます。SMD技術により、電池の配置が簡単になり、リフロー方式のはんだ付けが可能となり、それが最終製品の生産コストを削減できます。

CeraChargeには一般的な電池に用いられている電解液を使用しておらず、セラミック固体電解質を介して充放電を行います。CeraChargeはMLCCのような積層技術をベースに製造されており、この技術により、従来型の充放電可能なリチウムイオン電池の比較的高いエネルギー密度と最小の体積を実現し、セラミックの多層コンポーネントの安全性および大量生産の利点を融合させています。また、固体セラミック電解質を使用することで、火災、爆発、または液体電解質の漏出のリスクがなくなります。

CeraChargeはコンポーネントを直列、並列に接続することにより容量と電圧を増やすことができます。これにより特にIoT(モノのインターネット)専用デバイスなど、さまざまなアプリケーションの可能性が広がります。たとえば、リアルタイムクロック、Bluetoothビーコン、ウェアラブル端末、環境発電システムです。

主なアプリケーション

  • IoTデバイス、リアルタイムクロック、Bluetoothビーコン、環境発電システム

主な特長と利点

  • EIA 1812ケースサイズにおける小型SMD設計
  • 簡単な配置およびリフロー方式のはんだ付けを用いた処理
  • 固体セラミック電解質により、火災、爆発、または液体電解質の漏出リスクがなくなります。