インダクタ
2017年4月11日
車載PoC用インダクタADL3225Vの開発と量産
- 広帯域での高いインピーダンスの実現
- 良好な直流重畳特性
- 自動化ラインによる高信頼、高品質を確保
- AEC-Q200準拠
TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、車載PoC(Power over Coax)用のインダクタ ADL3225Vシリーズ(外形寸法:L3.2×W2.5×T2.4mm)を開発し、2017年4月より量産を開始したことを発表します。
PoCでは、負荷インピーダンスの低い電源ラ インに高周波信号が流れていかないようにするため、電源ラインと信号ラインの分岐点において高いインピーダンスを求められています。本製品は、弊社独自の構造設計と巻線工法を用いることにより、広帯域(1~1000MHz)で高いインピーダンスを確保し、良好な直流重畳特性を実現しています。また、自動製造プロセスで高信頼性、高品質なモノづくりを可能にしています。
近年、自動車にはセンサおよびカメラ 系の機器が増加し、多数のECU(電子制御ユニット)を結ぶ車載インタフェースにおいて高速化のニーズが高まっています。 こうした先進の車載インタフェースとして、双方向通信には車載Ethernet (最大伝送速度100Mbps)、また、カメラからメイン基板に映像信号を送る一方向の通信に対してはLVDS(最大伝送速度1.5Gbps)が導入されています。LVDS伝送においては、ワイヤーハーネスの重量を軽減するため、1本の同軸ケーブルで信号伝送と電源供給を実現するPoC化が進んでいます。加えて、ワイヤーハーネスの軽量化により燃費の向上に貢献します。
今後、さらに小型サイズ、また使用温度範囲の拡大などラインアップの拡充を図り、多種多様な車載用機器設計へ対応していきます。
用語集
- PoC(Power over Coax):同軸ケーブル1本で信号および電源を重畳させた伝送技術。
主な用途
- 車載カメラシステム等のPoC
主な特長と利点
- 広帯域で高いインピーダンスにより、信号ラインと電源ラインを分離する。
- 良好な直流重畳特性
- 自動化ラインによる品質の安定性
主な特性
製品名 | インダクタンス [µH] | 直流抵抗 [Ω] max. | Isat *1 [mA] typ. | Itemp *2 [mA] typ. |
---|---|---|---|---|
ADL3225V-470MT-TL000 | 47±20% | 0.9 | 300 | 500 |
*1 Isat:インダクタンス変化率に基づく場合(初期L値に対して-30%以下)
*2 Itemp:温度上昇に基づく場合(自己発熱による温度上昇40℃)