私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

電流センサ

2014年4月17日

電力見える化システム用クランプ型交流電流センサ

[---Image_alt---] Teaser_LG_ja
  • クランプ型構造により、既存の電力設備への取り付けが容易

TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、電力の見える化システム用にクランプ型交流電流センサCCTシリーズを開発し、2014年4月より量産を開始したことを発表します。

近年、地球温暖化やエネルギー資源の枯渇といった地球環境問題を背景に、住宅からマンション、オフィスビル、工場、店舗等、あらゆる施設の 創エネ、蓄エネ、省エネを推進する動きが活発化しております。エネルギーを効率良く管理するためには、電力(電流)の把握が不可欠であり、電流センサの需要はますます高まっております。

電流のセンシング方式は、ホール式、磁気抵抗式、フラックスゲート、シャント抵抗等の基板実装を前提とした方法が挙げられます。CCTシリーズは、上記の方式とは異なるクランプ型交流電流センサ方式を採用し、既存の電力設備に対して容易に取り付けが可能です。用途に応じて、適用電流として30A品、100A品の2種類をラインアップしています。

当社のEMC対策部品のクランプ型ZCATシリーズで培った独自の構造設計及び工法を取り入れ、高品質で安定供給を実現します。

主な用途

  • 家庭用分電盤、HEMS用分電盤、BEMS/SEMS用分電盤

主な特長と利点

  • クランプ型でワンタッチの取り付けが可能
  • 開放保護素子を内蔵しており、開放時の高電圧を抑制
  • 巻線、はんだ等工法の自動化により、高品質・安定供給が可能

主な特性

製品名                   AC適用電流
[Arms] 50/60Hz
出力電流
[mA] 50/60Hz
2次巻線抵抗
[Ω]
CCT261631-30-063010492
CCT323047-100-1610033.3285