TDK Electronics

過電圧保護

2016年11月8日

過電圧保護: 基地局保護用の高圧放電電流対応サージアレスタ

 Teaser_LG_ja
  • 最大放電電流(8/20μ/s) Imax 16 kAまでの高圧放電電流
  • 優れた続流対応性
  • IEC 61643-11のクラスIおよびIIに準拠

TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、EPCOSブランドの基地局での用途を目的として設計された新しいガス充填型EPCOSサージアレスタを発表します。この新製品には三つの端子電極があり、LからPE、NからPEの双方で過電圧を保護することができます。

LNP20C-A1800AC-6Cサージアレスタは、公称連続使用電圧(Uc)が交流250Vに設計されたものです。IEC 61643-11のクラスIとIIの要件を満たしており、最大放電電流は8/20 µs の波形で16 kA(クラスII)です。

過電圧保護の為、このサージアレスタは1 kAの続流に対応する設計となっています。応答時間(Breakdown Time)は100 ns未満です。RoHSに適合したこの部品は39 mm x 26 mm x 27.5 mmの寸法で、その絶縁抵抗は直流100 Vで>1 GΩ以上です。

主な用途

  • ベースステーションとその他の電気通信設備

主な特徴と利点

  • 16 kAまでの最大放電電流(8/20μ/s)と続流対応性
  • IEC 61643-11のクラスIおよびIIに準拠


ご連絡方法

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter