アルミ電解コンデンサ
2014年10月23日
高リプル化と小型化を両立したネジ端子形新シリーズの開発
TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、EPCOSブランドのネジ端子形アルミ電解コンデンサの新シリーズ、「B43703*」、「B43704*」、「B43705*」を開発、商品化したことを発表します。3シリーズはいずれも、優れたリプル電流耐量と、きわめてコンパクトな形状が特長です。
「B43703*」シリーズは、定格電圧が350 V DC~450 V DC、静電容量が1,500 µF~22,000 µFです。従来品比で、最大20%の小型化を実現しつつ(直径51.6~90.0 mm、高さ80.7~197.0 mm)、従来品と同等のリプル電流耐量を備えています。
「B43704*」シリーズは、従来品比で、リプル電流耐量を最大25%高めたのに加え、さらなる小型化も実現しました(直径51.6 mm~90.0 mm、高さ80.7 mm~221.0 mm)。定格電圧は350 V DC~550 V DCで、静電容量は820 µF~22,000 µFです。
「B43705*」シリーズは、コンデンサのサイズはそのままに(直径51.6 mm~90.0 mm、高さ80.7 mm~221.0 mm)、リプル電流耐量をさらに高め、従来品比で最大40%の向上を実現しました。定格電圧は350 V DC~450 V DCで、静電容量は1,000 µF~18, 000 µFです。
3シリーズとも、動作周囲温度は85°C、耐用寿命12,000時間の設計となっており、ケース底板に固定用のスタッドボルトが付いたタイプ(B43723*、B43724*、B43725*)もご用意しています。
EPCOSブランドのアルミ電解コンデンサ新シリーズは、産業機器用インバータへの搭載に最適です。
主な用途
- 産業機器用インバータ
主な特長と利点
- 従来品比で、リプル電流耐量の大幅な向上とさらなる小型化を実現
- 85 °Cの動作温度、12,000時間の耐用寿命
主な特性
シリーズ | 直径 [mm] | 高さ [mm] | 定格電圧 [ V DC] | 静電容量 [µF] | 動作周囲温度 [°C] / 耐用寿命 [h] |
---|---|---|---|---|---|
B43703* / B43723* | 51.6 ~ 90.0 | 80.7 ~ 197.0 | 350 ~ 450 | 1500 ~ 22 000 | 85 / 12,000 |
B43704* / B43724* | 51.6 ~ 90.0 | 80.7 ~ 221.0 | 350 ~ 550 | 820 ~ 22 000 | 85 / 12,000 |
B43705* / B43725* | 51.6 ~ 90.0 | 80.7 ~ 221.0 | 350 ~ 450 | 1000 ~ 18 000 | 85 / 12,000 |