ThermoFuseバリスタ
2016年2月18日
温度ヒューズ付き高サージ電流耐量過電圧保護素子
TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、EPCOSブランドの過電圧保護用ThermoFuse™バリスタ「Tシリーズ」を発表します。新シリーズは、ディスクバリスタと温度ヒューズを一体型にしたユニットで、ディスク径14 mm(T14シリーズ)と20 mm(T20シリーズ)の2種類のサイズを提供します。「T14シリーズ」(B72214T*)は、電圧範囲130 V ~420 Vで、IEC61000-4-5準拠の8/20 µsのサージ電流波形印加での最大電流耐量が6000 Aの高サージ電流耐量を特長とします。サイズは17 mm x 21.6 mm x 13 mmとコンパクトな設計です。
「 T20シリーズ」は、電圧範囲130 V~1000 V、最大10,000 Aのサージ電流耐量 (8/20 µsの電流波形印加時)を特長とします。電圧により、22 mm x 26 mm x 12 mmから27.5 mm x 27.5 mm x 18.5 mmのサイズをご用意しています。
温度ヒューズを内蔵した本シリーズは、サージなどの過電流により、バリスタが異常発熱すると、内蔵されたヒューズが反応してバリスタを電源回路から切断し、基板の発火や周辺部品の損傷を防ぐ仕組みとなっています。本製品は、難燃性のプラスチックケースに封入されています。また、電源ライン用の2つの端子に加え、モニタ出力端子も備えており、LEDなどの外部機器接続により、バリスタの劣化状態の検出が可能です。
本シリーズは、家電製品、各種電源、太陽光発電用等のインバータ、コンバータ、照明用バラスト、サージ電圧保護装置、電子式メータなどの過電圧保護に好適です。 。
主な用途
- 家電製品、電源ユニット、太陽光発電用インバータ、コンバータ、照明用バラスト、サージ電圧保護装置、電子式メータ等。
主な特長と利点
- 130 V~1000 Vの幅広いバリスタ電圧範囲
- 最大10,000 Aの高サージ電流耐量
- 難燃性素材によるパッケージング
主な特性
シリーズ名 | 製品名 | 外形寸法 [mm] | 電圧 [VRMS] | サージ電流耐量 [A] | 最大許容損失 [W] |
---|---|---|---|---|---|
T14 | B72214T* | 14 | 130 ~ 420 | 6000 | 0.6 |
T20 | B72220T* | 20 | 130 ~ 1000 | 最大 10,000 | 1.0 |