私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

電流センサ

2015年5月12日

クランプ型交流電流センサのラインアップ拡大

[---Image_alt---] Teaser_LG_ja

TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、クランプ型交流電流センサCCTシリーズの新製品として、300A品(クランプ内径:φ24mm)と80A品(φ10mm)のラインアップを拡大し、量産を開始します。

300A品(φ24mm)については、BEMS、FEMS、SEMS向けの大電流のニーズへ対応するため、電流センサ用途に特化した高性能フェライト材料を開発し、弊社独自の形状で最適化を行い、48.5(W)x39.5(D)x72.0(H)mmのサイズにて300A対応(変流比3000:1)を実現しました。

80A品(φ10mm)については、従来材料を用いてラインアップを追加し、すでに量産化されている100A品(φ16mm)、30A品(φ6mm)と同様、工法の自動化に対応しており、高品質で安定供給を実現します。

用語集

  • 変流比:2次出力側と1次貫通側の電流比

主な用途

  • 家庭用分電盤、HEMS/BEMS/FEMS/SEMS向けエネルギー管理システム

主な特長と利点

  • クランプ型でワンタッチの取り付けが可能
  • 開放保護素子を内蔵しており、開放時の高電圧を抑制
  • 巻線、はんだ等工法の自動化により、高品質で安定供給が可能

主な特性

製品名AC適用電流
[ARMS] *
出力電流制度
[mA] ±1% *
2次巻線抵抗
[Ω]
CCT261631-30-06**3010492
CCT272440-80-108026.6352
CCT323047-100-16**10033.3285
CCT354571-300-24300100103

* 50/60 Hz

**CCT261631-30-06、CCT323047-100-16は既存品となります。