音響部品
2014年1月9日
S/N比に優れたMEMS マイクロフォン
TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、EPCOSブランドのMEMSマイクロフォンの新ラインアップとして「C928タイプ」を発売します。本製品は、20 Hz~20 kHzの周波数帯で66 dB(A)と、きわめて高いS/N比(信号雑音比)を特長としており、音質要求の高いスマートフォンのオーディオアプリケーションに特に適しています。また、高S/N比により、ハンズフリー通話や動画撮影など、遠い音源を収音する場合でも、大幅な音質向上を実現しています。
従来のマイクロフォンでは、一般にS/N比を高めると、高音圧での非線形歪みが著しく増大していました。これに対し、「C928タイプ」は革新的な設計により、131dBの音量時でも歪みをわずか1%に抑えることができます。このため、大音量の収音にも好適です。
こうした優れた音響特性に加え、本製品は、実装面積3.35 × 2.5 mm、高さがわずか1 mmと、きわめてコンパクトな形状を実現。さらに、対称出力回路により、高い耐干渉性も備えています。1.6~3.6 Vの動作電圧で、最大消費電流はわずか140 µAでご提供可能です。
主な用途
- スマートフォン等のモバイル電子機器
主な特長と利点
- 66 dB(A)のきわめて高いS/N比
- 131dBの音量時でもわずか1%と少ない歪み
- 3.35 mm x 2.5 mm x 1 mmのコンパクトな形状