積層セラミックコンデンサ
2014年10月28日
車載対応 温度補償用NP0特性(150℃保証)シリーズのラインアップの充実
- 業界最高の定格電圧範囲(50~630V)と静電容量範囲(100pF~220nF)を実現
- 過酷な温度環境にも耐えられる150℃保証
- AEC-Q200準拠
TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、車載対応で温度補償用NP0特性(150℃保証)CGAシリーズの積層セラミックコンデンサのラインアップを充実させ、業界最高の定格電圧範囲(50~630V)と静電容量範囲(100pF~220nF)を実現したことを発表します。
近年、自動車に使用される電子部品の市場ニーズは、電気自動車やハイブリッド自動車の普及によるエレクトロニクス化、高密度実装に伴う電子部品の小型化・大容量化・高耐圧化が進んでおります。そこで、TDKでは、このニーズに対応するため、基盤技術である材料技術と多層積層技術を活用し、従来の幅広い製品サイズ(JIS規格1005~5750:EIA規格0402~2220)において、定格電圧50~100Vに250~630Vを加え、業界最高レベルの定格電圧範囲(50~630V)および静電容量範囲(100pF~220nF)を持つ温度補償用NP0特性(150℃保証)シリーズのラインアップを実現しました。
温度補償用NP0特性(150℃保証)シリーズは、DCバイアス、温度と経時による容量の変化がほとんどなく、設計通りのアウトプットを保証することが可能です。
さらにAEC-Q200に準拠しているので、自動車のエンジンルーム内等の車載用途のほか、産業機器で使用される各種回路(時定数回路、フィルタ回路、共振回路、発振回路、スナバ回路)等の高信頼性が要求される用途にも使用可能です。
本製品シリーズは、TDKのみが対応可能な形状※で、業界最高レベルの定格電圧や静電容量を誇る製品です。
※2014年10月現在、TDK調べ
(3216, 3225, 4532, 5750サイズ)
用語集
- NP0特性:温度特性 -55~+150℃(25℃基準)、容量温度係数0±30ppm/℃
主な用途
- 自動車のエンジンルーム等、高温設置を必要とする制御ユニット
- 高信頼が要求される各種回路(時定数回路、フィルタ回路、共振回路、発信回路、スナバ回路)等
主な特長と利点
- 過酷な温度環境にも耐えられる150℃保証
- 50V~630V製品の充実したラインアップ
- 100pF~220nFの幅広い静電容量範囲
- AEC-Q200準拠
主な特性
シリーズ | 外形寸法(L×W) [mm] | 定格電圧 [V] | 静電容量 [F] |
---|---|---|---|
CGA2 | 1.0 x 0.5 | 50 ~ 100 | 100 pF ~ 1 nF |
CGA3 | 1.6 x 0.8 | 50 ~ 250 | 100 pF ~ 10 nF |
CGA4 | 2.0 x 1.25 | 50 ~ 450 | 100 pF ~ 33 nF |
CGA5 | 3.2 x 1.6 | 50 ~ 630 | 3.9 nF ~ 100 nF |
CGA6 | 3.2 x 2.5 | 50 ~ 630 | 8.2 nF ~ 100 nF |
CGA8 | 4.5 x 3.2 | 50 ~ 630 | 33 nF ~ 220 nF |
CGA9 | 5.7 x 5.0 | 50 ~ 450 | 100 nF ~ 150 nF |