私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

フィルムコンデンサ

2018年5月15日

高耐性DCリンク用コンデンサのラインナップ拡大

[---Image_alt---] Teaser_LG_ja

TDK株式会社は、DCリンク用EPCOSフィルムコンデンサの製品ラインナップを拡大したことを発表します。B3277*Hシリーズは、従来の製品に比較して耐湿負荷環境試験条件をクリアーした製品となります。この製品の特徴として温度60°C、相対湿度95%、定格電圧で1,000時間という耐湿負荷(THB)試験をクリアーできる性能を有します。また温度85°C、相対湿度85%、定格電圧で1,000時間のTHB試験でクリアーできる製品も一部製品ラインナップに加えています。

これらのコンデンサは、定格電圧と静電容量が、450 V DCから1,100 V DCで、1.5 µFから120 µFの範囲をカバーしています。さらに本製品はRoHS指令に適合品であり、最大動作温度は105°Cです。リード線間隔は、定格電圧と静電容量のタイプ別に27.5 mm、37.5 mm、または52.5 mmの3タイプがあり、52.5mmのタイプには、通常の2端子品に加えて4端子品のご提供が可能です。定格電圧かつ動作温度85°Cでの動作時における製品寿命は、5万時間(参考値、弊社基準の計算値) になります。

用途としては、太陽光発電システム用コンバータ、産業用インバータおよび電源装置などのDCリンク回路に適しており、AEC-200に準拠するコンデンサもご要望に応じて提供可能です。

主な用途

  • 太陽光発電システム用コンバータ、産業用インバータおよび電源装置などのDCリンク回路

主な特徴と利点

  • 耐湿負荷環境試験条件をクリアー(60℃x95%RH+Vrdc 1,000H)
  • 450 V DCから1,100 V DCの直流電圧レンジに対応
  • 1.5µFから120 µFの静電容量レンジに対応