私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

フィルムコンデンサ

2018年7月17日

高信頼性3相フィルタコンデンサ

[---Image_alt---] Teaser_ja

TDK株式会社は、フィルタ用途向けに、新たに充実したEPCOS MKD 3相コンデンサのB3237*シリーズを発表します。定格電圧は、250 VRMSから850 VRMSの範囲を10段階でカバーし、3 x 10 µFから3 x 400 µFの静電容量でご利用になれます。

タイプによりますが、コンデンサの許容電流値は最大60 Aに設計されています。コンデンサ素子は内部で3相結線されます。IEC 61071の基準で、製品寿命は定格電圧で約100,000時間、静電容量の最大低下率は初期値から3パーセントです。

コンデンサは、底部にM12固定ボルトを持つ強固なアルミ缶に収容されます。静電容量に応じて、直径は75 mmから136 mm、高さは163 mmから350 mmです。コンデンサは、-40 °Cから+70 °Cの動作温度用に設計されています。

UL規格認定を取得しており、内部コンデンサ3個すべてを給電ラインから隔離する、圧力式安全機構を内部に備えています。主な用途は、産業・エネルギー用途向けのコンバータやインバータなど、パワーエレクトロニクス機器の出力フィルタです。

主な用途

  • 産業・エネルギー用途向けのコンバータやインバータなど、パワーエレクトロニクス機器の出力フィルタ

主な特徴と利点

  • 250 VRMSから850 VRMSの幅広い範囲の定格電圧
  • 3 x 10 µFから3 x 400 µF の静電容量範囲
  • 最大60 A の許容電流値
  • IEC 61071に基づく100,000時間の長い製品寿命