私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

フィルムコンデンサ

2017年1月10日

定格電圧を350 V ACに高めた 産業用高耐電圧X2クラスフィルムコンデンサ

[---Image_alt---] Teaser_LG_ja

TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、EMI除去を目的とした高耐電圧のEPCOSブランドX2クラスMKPフィルムコンデンサの新シリーズを発表します。通常のX2クラスフィルムコンデンサは305 V ACの定格電圧用に設計されていますが、この新シリーズは350 V ACというさらに高い定格電圧に対応し、特に北米市場での用途を中心とした入力フィルタや、例えば太陽光発電インバータの出力フィルタといったEMI除去に最適です。静電容量範囲は、0.47 µFから10 µF (E12系列)です。この新型フィルムコンデンサは、厳しい環境条件下でも静電容量が安定していることが特徴で、85℃、85%RH、330Vac印加、1000時間の耐湿負荷試験に於いて静電容量変化率が7.5%を上回らない事が確認されています。最高動作温度は110℃です。

今回の新型フィルムコンデンサは、静電容量に応じてULとENの規格に準拠しており、リードピッチは27.5 mm (B32924*4*)または37.5 mm (B32926*4*)です。ボックス、充填エポキシ樹脂ともUL 94 V-0に適合します。EMI除去の他にも、このフィルムコンデンサはリップル電流が大きい用途やキャパシティブ(容量性)電源にも適しています。

主な用途

  • 入力・出力EMIフィルタ、太陽光発電インバータ、キャパシティブ電源

主な特徴と利点

  • 350 V ACの高定格電圧
  • 高い許容リップル電流容量
  • 厳しい環境条件下でも安定した静電容量