私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

フィルムコンデンサ

2018年10月9日

定格電圧を向上した高信頼性Y2コンデンサ

[---Image_alt---] Teaser_LG

TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、EMI抑制用EPCOS MKP Y2コンデンサの新シリーズを発表します。

定格電圧300 V AC用に設計された従来のタイプと異なり、これらの新コンデンサは、350 V ACの定格電圧となります。B3203*シリーズの静電容量は、4.7 nFから1.2 µFの範囲です。過酷な環境条件下でも、本コンデンサは安定した静電容量値を維持します。IEC 60384-14:2013/AMD1:2016の認証を受け、「グレードIII 高耐湿性試験B」に分類されています。温度85 °C、相対湿度 85 %、動作電圧350 V ACの 高温高湿バイアス試験(THB試験)で検証されており、その条件において静電容量の低下率は10パーセント以下に規定されています。最大の動作温度は110 °Cです。

本コンデンサは、UL規格とEN規格で認証されており、AEC-Q200に準拠しています。静電容量に応じて、リード間隔15 mm(B32032*)、22.5 mm(B32033*)、27.5 mm(B32034*)、または37.5 mm(B32036*)でご利用になれます。ケースと封止エポキシ樹脂は、UL94 V-0に準拠しています。

新しいY2コンデンサの用途には、過酷な環境条件にさらされ、高い定格電圧が要求されるフィルタでのEMI抑制などがあり、太陽光発電インバータや車載用途での利用が挙げられます。

主な用途

  • 太陽光発電インバータや車載用途での利用など、過酷な環境条件下でのEMI抑制

主な特長と利点

  • 350 V ACに向上した定格電圧
  • 4.7 nFから1.2 µFの幅広い静電容量範囲
  • UL規格およびEN規格の認証