私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

フィルムコンデンサ

2018年10月23日

高堅牢ACフィルタコンデンサシリーズを拡充

[---Image_alt---] Teaser_LG

TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、ACフィルタコンデンサのEPCOS B32754*から B32758*シリーズを拡充しました。定格電圧は、250 V ACから 400 V AC の範囲をカバーし、1 µFから70 µFの静電容量でご利用になれます。本コンデンサはIEC 61071: 2007に準拠しており、高湿度でもきわめて高い堅牢性を実現します。堅牢性は、IEC 60384 14:2013/ AMD1:2016 等級3 試験 Aに従い、1344時間(56日相当)で+60 °C、95%の相対湿度、および定格電圧での温度湿度バイアス(THB)テストにおいて検証されています。

コンデンサの最大動作温度は+105 °Cで設計されています。また、エポキシ樹脂充填ケースはUL 94 V-0に準拠しています。リード間隔は、定格電圧や静電容量に応じて、 27.5 mm、37.5 mm、または 52.5 mmです。

この堅牢性により、本コンデンサは産業用エレクトロニクスの過酷な用途に適しています。例えば、 電源向け出力フィルタ、ドライブや再生エネルギー向け周波数変換装置またはUPS システムが挙げられます。

主な用途

  • 電源
  • ドライブや再生エネルギー向け周波数変換装置
  • UPSシステム

主な特長と利点

  • 最大400 V ACの広範な電圧
  • 1 µFから 70 µFの幅広い静電容量
  • 1344時間で+60°C、95%の相対湿度、および定格電圧での温度湿度バイアス(THB)テストに合格