インダクタ
2016年4月12日
車載用電源系薄膜インダクタの開発と量産
- 業界最小サイズ 2.0×1.6×1.0(mm)をラインナップ
- 動作温度保証範囲 -55 ~ +150℃
- AEC-Q200 準拠
TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、業界最高水準*の定格電流を実現した車載用電源系薄膜インダクタTFM201610ALMAシリーズを開発したことを発表します。
近年の自動車は、各種制御機能電装化をはじめ、通信、情報、自動走行運転等、搭載されるECUが増加傾向にあります。同時に多機能化を背景に省スペース化が課題となっており、小型高性能で信頼性の高い電子部品に対しての市場ニーズが高まってきております。
今回、新たにラインアップを追加しました薄膜インダクタTFM201610ALMAシリーズは、小型(L:2.0×W:1.6×T:1.0mm)でありながら、低直流抵抗かつ高い定格電流を実現し、電源回路の高効率化に寄与します。TDKのヘッド事業を通して培ってきた薄膜プロセスおよび受動部品事業を通して培ってきた材料プロセスを融合させたことによる、独自の薄膜パターンニング技術と、耐熱性の高い材料を使用し、製品の設計を最適化することで、車載用途に求められる高温環境下での使用に耐えることができる製品です。将来的には、動作温度保証範囲165℃ Max.に対応することを計画しています。
今後、他形状のラインナップ化、高インダクタンスの製品化を行い、多様な設計用途に対応できるパワーインダクタを提供します。
* 2016年3月現在、TDK調べ
主な用途
- ADAS(Advanced Driving Assistant System)
主な特長と利点
- 動作温度保証範囲 -55~+150℃
- 小型サイズ(L:2.0×W:1.6×T:1.0mm)により省スペース化へ貢献
- 安定した直流重畳特性による電源回路のリップル軽減
主な電気特性
製品名 | 外形寸法 (L×W×T) [mm] | インダクタンス [uH]] | 直流抵抗 [mΩ] max. | 定格電流 [A] max. |
---|---|---|---|---|
TFM201610ALMA2R2MTAA | 2.0 x 1.6 x 1.0 | 2.2 ± 20% | 152 | 1.9 |