TDK Electronics

CeraPad™

2016年11月9日

ESD保護機能内蔵のLED向け薄型回路基板

 Teaser_LG_ja
  • 標準型ツェナーダイオードの3倍以上のESD保護性能
  • 通常の基板よりも3倍以上優れた熱伝導性
  • 標準LED素子用にカスタム化したチップサイズパッケージを実現

TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、EPCOSブランドの積層基板にESD保護機能が内蔵され、別途ESD部品を搭載する必要のない薄型セラミック回路基板であるCeraPad™を発表します。
この回路基板は、優れたESD保護性能と小型化を最大限両立しております。

上限25 kVというCeraPadのESD保護性能は、ツェナーダイオードの標準品である8 kVの3倍以上の保護力があります。さらに、このセラミック回路基板は、厚さがわずか300 µmから400 µmと極めて薄く、通常の基板の3倍以上という熱伝導性が特徴となっています。CeraPadは、顧客の要件に応じて、標準はんだ (Sn/Ag/Cu、260℃)でのリフロー処理と共晶接合(AuSn、320℃)の両仕様で設計可能です。

この新技術は、ユニットあたりの数と搭載密度が高まり続けているLED製品への用途に適しています。CeraPadは、標準LED素子を搭載するチップサイズパッケージ(CSP)として、CSP 1515(1.5x1.5mm)からCSP 0707(0.7x0.7mm)を実現しています。さらに、CeraPadはLEDとほぼ同一の低い熱膨張率(6 ppm/K)も利点です。そのため、温度変化による回路基板とLED間の機械的ストレスはほとんどありません。プリント基板と同様、 CeraPadの積層技術を活用し、内部の各配線がスルーホールビアで接続させた一種の集積回路を設計することが可能です。現在のマトリクスLEDは直列で繋がれたいくつものLEDで構成されています。CeraPadのモジュールでは、個別に制御可能な数百個のLED点光源による新たなLEDマトリクス配列を実現しています。このテクノロジーを利用して、例えばスマートフォンの複数個のLEDを用いたフラッシュや車の可変ヘッドライトなど、最小のスペースで高解像度の照明や安全に関わる照明効果を生み出すことができます。

TDKは、お客様にとって魅力的なパッケージソリューションを提供するために、CeraPadにより、今後ますます高まってくるLEDやICなどのESDセンシティビティに対応します。それにより、照明のデザイン性を高め、LEDの照明効率をさらに高めることに貢献していきます。

主な用途

  • 自動車のヘッドライト、スマートフォン用フラッシュにおけるLEDシステム
  • ECU、スマートフォン/タブレット

主な特徴と利点

  • 積層回路基板に一体化されたESD保護機能
  • 上限25 kVのESD対応性能
  • 22 W/mKという高い熱伝導性
  • 300 µmから400 µmの薄層


ご連絡方法

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter