私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

エネルギーおよび産業電子機器用コンデンサ

2016年6月13日

中国製MKKハイパワーコンデンサの幕開け

[---Image_alt---] Teaser_LG_ja

TDKは初めて中国の珠海工場で生産したEPCOS MKKハイパワーコンデンサを出荷しました。珠海工場は主に中国市場向けに生産されるパワーエレクトロニクス用コンデンサの製品ラインアップ拡大をこの製品群でおこなってきました。

珠海工場にとってMKKハイパワーコンデンサの出荷は新たなマイルストーンであることを象徴しています。10,000μF以上の定格容量値と最大4,000 V DCの定格電圧で、これらのコンデンサは大きなトラクション・コンバータと低損失HVDC-VSC電力伝送システムの使用に適しています。これらの製品は、約95%の体積充填率を達成するフラット巻線技術により、大幅な小型化を達成し、かつ、大電流容量、高電圧、高ピーク電流に耐える能力を特徴とするコンデンサを実現しました。さらに、より最適化された内部構造が、ホットスポットからコンデンサケースを通しての良好な放熱を確実にします。

新しいMKKハイパワーシリーズの登場により、産業向けエレクトロニクス、太陽光発電システムや風力タービン向けインバータの現在のパワーコンデンサ領域に対して完全なものになりました(表を参照)。これらには、低電圧力率改善用途のDeltaCap™シリーズ、産業用ドライブシステムのDCリンク用MKP DCシリーズおよび周波数変換器の出力フィルタ用MKP ACシリーズが含まれます。最初の2つの製品は主に中国市場に向けて生産していますが、MKP ACパワーエレクトロニクス用コンデンサは、お客様に向けてグローバルに出荷しています。安定供給と柔軟性のある生産を確実にするために、珠海で生産されるパワーエレクトロニクス用コンデンサの原材料はほとんど地元から調達しています。

表: 中国向けパワーエレクトロニクス用コンデンサの幅広い製品ラインアップ

[---Image_alt---] Figure1_ja
図 1:

MKKハイパワー

[---Image_alt---] Figure2_ja
図 2:

MKP DC

[---Image_alt---] Figure3_ja
図 3:

MKP AC

[---Image_alt---] Figure4_ja
図 4:

DeltaCapTM

主な特徴アプリケーション

MKKハイパワー

1500~4000V
500~>10 000µF
高電流容量
低ESRと低ESL
85℃の高いホットスポット温度
体積充填率95%のフラット巻線

大きなトラクション・コンバータ共振回路と低損失HVDC VSC電力伝送システム

MKP DC

700~2000V
70~1500µF
85℃の高いホットスポット温度
UL認証タイプあり

産業用ドライブシステムとトラクション・コンバータのDCリンク

MKP AC

250~480VRMS
10~600 µF
過圧断路器
UL認証

産業用ドライブシステム出力フィルタリングと周波数変換器

DeltaCapTM

230~525V
10~151µF(単相)
3x10~3x69µF(3相)
0.8~5kvar(単相)
0.5~33kvar(3相)
IEC 60831
VDE認証

低電圧電源設備の力率改善

多数のアプリケーションに向けた幅広い製品範囲

2015年初頭に約8000m²に拡張された珠海工場は、現在では全体としてほぼ5万m²の生産地域となりました。当工場はまた、パワーエレクトロニクス用コンデンサのほか主に電気システムと機器の電磁干渉を抑制するために使用するDCコンデンサも製造しています。さらに、珠海工場では、産業用電子機器やパワーエンジニアリング分野だけでなく自動車や家電製品分野にも使用するバリスタ、突入電流リミッタおよびPTCサーミスタも生産しています(下記珠海工場についての説明をご参照ください)。ここで製造する温度センサは主に自動車や家電製品分野で使用されています。

珠海工場: 製品と認証

[---Image_alt---] Figure5_ja

製品

フィルムコンデンサ
  • パワーエレクトロニクス用コンデンサ
  • 力率改善(PFC)コンデンサとさらにキーPFCコンポーネント(LV)
  • DCコンデンサ
圧電部品と保護素子
  • ディスクバリスタ
  • エネルギーバリスタ
  • ストラップバリスタとブロックバリスタ
  • SMDディスクバリスタ(CU)
  • 突入電流リミッタ(ICLs)
  • PTCサーミスタ
センサ
  • 車載電子機器、家電製品用NTCセンサシステム

認証

  • ISO 9001
  • ISO/TS 16949
  • ISO 14001