AlCap耐用年数計算ツールは、仮定された運転条件のもとで、選択されたコンデンサタイプに対する耐用年数の計算を提供します。
データベースは、2017年データブックからのねじ込み端子、4-/5-ピンのスナップイン端子、および大型コンデンサのえり抜きの製品を含んでいます。
カスタムタイプや仮品番の製品に関しては、下記のCSCコード欄に8桁のCustomer-Specific Capacitorコードを入力してください。入力するとツールに遷移し、アプリケーション特有の負荷条件でシミュレーションすることができます。
本ツールは、プログラムの動作にあたって技術的に必要不可欠な情報を処理するために、ご利用のパソコン、タブレット、スマートフォン、その他デバイスにクッキー情報を保存します。詳細はクッキーの使用をご覧ください。
AlCap 耐用年数計算ツールの利用には、ライセンス契約の使用許諾を適用します。
下のシリーズをクリックして、プログラムをスタートしてください。次に、コンデンサ タイプを特定し、使用したい計算方法を選択してください:リプル電流スペクトル、あるいは測定温度。その次のステップで、アプリケーション特有の負荷条件を入力し、あなた独自の計算を開始してください。
5000 h
10000 h
12000 h
極端にコンパクト
15000 h
8000 h
6000 h
3000 h
2000 h
コンパクト
長い耐用年数
超コンパクト
超コンパクト、高リプル電流
大変高リプル電流, 高電圧
卓越したリプル電流, 長い耐用年数
卓越したリプル電流, コンパクト
高リプル電流
大変コンパクト, 長い耐用年数
続けるをクリックするとXがお客様のデータにアクセスできるようになり、これをもってお客様は同社によるデータ処理に同意することになります。Xは、欧州域内のデータ保護と同等のデータ保護が行われていない米国に本社を構える会社です。Xがどのようにお客様のデータを処理しているかについて詳しくはこちらをご覧ください。TDK Electronicsはこのデータ処理に対して何らの影響力を持ちません。
続けるをクリックするとLinkedInがお客様のデータにアクセスできるようになり、これをもってお客様は同社によるデータ処理に同意することになります。LinkedInは、欧州域内のデータ保護と同等のデータ保護が行われていない米国に本社を構える会社です。LinkedInがどのようにお客様のデータを処理しているかについて詳しくはこちらをご覧ください。TDK Electronicsはこのデータ処理に対して何らの影響力を持ちません。