私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

アキシャルリード/ソルダリングスター

PDF カテゴリ下限温度 (°C) カテゴリ上限温度 (°C) 定格静電容量 (µF) 定格電圧 (V DC) タイプ 端子タイプ
file_pdf_box
-55 125 360 - 4500 25 - 63 B41689, B41789 Axial-lead,  Soldering star
file_pdf_box new
-55 125 360 - 10000 25 - 75 B41692, B41792 Axial-lead,  Soldering star
file_pdf_box
-55 125 220 - 4000 25 - 63 B41691, B41791 Axial-lead,  Soldering star
file_pdf_box
-55 125 600 - 10000 25 - 40 B41690, B41790 Axial-lead,  Soldering star
file_pdf_box
-55 125 100 - 4000 25 - 100 B41693, B41793 Axial-lead,  Soldering star
file_pdf_box
-55 125 620 - 10000 25, 40 B41696, B41796 Axial-lead,  Soldering star
file_pdf_box
-40 125 47 - 620 140 - 250 B43693, B43793 Axial-lead,  Soldering star

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。