私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

ネジ端子形

PDF カテゴリ上限温度 (°C) 定格寿命 (h) 定格静電容量 (µF) 定格電圧 (V DC) タイプ
file_pdf_box
105 >5000 820 - 22000 350 - 500 B43742, B43762
file_pdf_box
105 >6000 1000 - 18000 350 - 500 B43743, B43763
file_pdf_box
85 >12000 10000 - 680000 16 - 100 B41456, B41458
file_pdf_box
105 >3000 6800 - 330000 25 - 100 B41560, B41580
file_pdf_box new
85 >6000 680 - 10000 550, 600 B43700, B43720
file_pdf_box
85 >5000 1200 - 12000 350 - 450 B43701, B43721
file_pdf_box new
85 >12000 1000 - 22000 350 - 500 B43703, B43723
file_pdf_box
85 >8000, >12000 820 - 22000 350 - 550 B43704, B43724
file_pdf_box
85 >12000 1000 - 18000 350 - 450 B43705, B43725
file_pdf_box
85 >10000 1000 - 18000 350 - 450 B43712, B43732
file_pdf_box
85 >12000, >15000 820 - 33000 200 - 500 B43713, B43733

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。