私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

EFD/EVコアおよび付属品

PDF コア形状 個別部品 AL値 (nH) 素材 (コア)
file_pdf_box
EFD 10/5/3 Core 370 - 470 N49,  N87,  N97
file_pdf_box
EFD 15/8/5 Coil former,  Core,  Cover,  Yoke 50 - 820 N49,  N87,  N97
file_pdf_box
EFD 20/10/7 Coil former,  Core,  Yoke 100 - 1250 N49,  N87,  N97
file_pdf_box
EFD 25/13/9 Coil former,  Core,  Yoke 160 - 2100 N87,  N97
file_pdf_box
EFD 30/15/9 Coil former,  Core,  Yoke 160 - 2150 N87,  N97
file_pdf_box
EV 15/9/7 Core 1150 - 1300 N27,  N87,  N97
file_pdf_box
EV 25/13/13 Core 2400 - 2600 N27,  N87,  N97
file_pdf_box
EV 30/16/13 Core 2600 - 3500 N27,  N87,  N95,  N97
file_pdf_box
EV 36/19/16 Core 3500, 3600 N87,  N97

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。