私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

PQコアおよび付属品

PDF コア形状 個別部品 AL値 (nH) 素材 (コア)
file_pdf_box
PQ 16/11.6 Core 1900 - 2750 N49,  N87,  N92,  N95,  N97
file_pdf_box
PQ 20/16 Core 2400 - 3750 N49,  N87,  N92,  N95,  N97
file_pdf_box
PQ 20/20 Core 2000 - 3300 N49,  N87,  N95,  N97
file_pdf_box
PQ 26/20 Coil former,  Core 3850 - 6300 N49,  N87,  N92,  N95,  N97
file_pdf_box
PQ 26/25 Coil former,  Core 3300 - 5700 N49,  N87,  N95,  N97
file_pdf_box
PQ 32/20 Coil former,  Core 4600 - 7600 N49,  N87,  N95,  N97
file_pdf_box
PQ 32/30 Coil former,  Core 3450 - 6100 N49,  N87,  N95,  N97
file_pdf_box
PQ 35/35 Core 3300 - 5700 N49,  N87,  N92,  N95,  N97
file_pdf_box
PQ 40/30 Core 3900 - 6500 N49,  N87,  N92,  N95,  N97
file_pdf_box
PQ 40/40 Coil former,  Core 3200 - 5500 N49,  N87,  N92,  N95,  N97
file_pdf_box
PQ 50/40 Core 5500 - 9400 N87,  N92
file_pdf_box
PQ 50/50 Coil former,  Core 4700 - 8200 N87,  N92,  N95,  N97

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。