私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

U/Iコア

PDF コア形状 AL値 (nH) 素材 (コア)
file_pdf_box
U 26/22/16 2500, 2800 N27,  N87
file_pdf_box
U 30/26/26 4400, 4800 N27,  N87
file_pdf_box
I 126/28/20,  U 126/91/20 3000, 3900 N87
file_pdf_box
I 93/28/16,  U 93/76/16 2900 - 5300 N27,  N87,  N95
file_pdf_box
I 93/28/20,  U 93/76/20 3600 - 5300 N27,  N87
file_pdf_box
I 93/28/30,  U 93/76/30 5400 - 7900 N27,  N87,  N97
file_pdf_box
U 101/76/30 4600 - 5900 N27,  N87,  N97
file_pdf_box
U 141/78/30 7500 - 8900 N27,  N87,  N97
file_pdf_box
URR 59/36/17 2700 N87

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。