私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

EMI抑制コンデンサ

PDF 定格電圧 (V DC) 静電容量 (µF) 実効電圧 (V AC) ノイズ抑制クラス タイプ
file_pdf_box
--- 0.1 - 15 305 X2 B32922H - B32926J
file_pdf_box
--- 0.047 - 2.2 305 X2 B32932,  B32933,  B32934,  B32936
file_pdf_box
--- 0.001 - 0.01 500 Y1 B81123
file_pdf_box
--- 0.01 - 6.8 330 X1 B32911*3,  B32912*3,  B32913*3,  B32914*3,  B32916*3
file_pdf_box
--- 0.001 - 1 300 Y2 B32021,  B32022,  B32023,  B32024,  B32026
file_pdf_box
--- 0.0068 - 5.6 530 X1 B32912*5,  B32913*5,  B32914*5,  B32916*5,  B32918*5
file_pdf_box
--- 0.47 - 20 350 X2 B32924*4,  B32926*4,  B32928*4
file_pdf_box new
1000 0.0047 - 1.2 350 Y2 B32032,  B32033,  B32034,  B32036
file_pdf_box
--- 0.01 - 30 305 X2 B32921 - B32928

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。