私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

金属化ポリエステル (MKT)

PDF 静電容量 (µF) 定格電圧 (V DC) 設計 タイプ
file_pdf_box
0.0015 - 1 63 - 630 Radial, Coated B32559C
file_pdf_box
0.0056 - 0.027 630 Radial, Coated B32559S
file_pdf_box
0.68 - 2.2 250 Radial, Uncoated B32572, B32573
file_pdf_box
0.68 - 6.8 100 - 630 Axial, Cylindrical winding B32232
file_pdf_box
0.68 - 6.8 100 - 630 Axial, Flat winding B32231
file_pdf_box
0.1 - 10 100 - 630 Radial, Coated B32593, B32594
file_pdf_box
0.001 - 33 63 - 1000 Radial, Uncoated B32560, B32561, B32562, B32563, B32564
file_pdf_box
0.001 - 220 50 - 630 Radial, Boxed B32520 - B32529

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。