私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

DC/DCコンバータ (EPCOS)

PDF コア形状 端子 Test voltage (V AC)(50Hz/1s) タイプ
file_pdf_box
E 6.3 6 gullwings (SMD) 500 B78304B
file_pdf_box
ER 11 10 gullwings (SMD) 1000 B78334B1033, B78334B1034
file_pdf_box
ER 11 10 gullwings (SMD) 1200 B78334B1018
file_pdf_box
EFD 15,  EFD 20,  EFD 25 --- 800, 1000 B82802A
file_pdf_box
E 6.3 6 gullwings (SMD) 500 B82805A
file_pdf_box new
EFD 20 12 gullwings (SMD) 1500 B82806D

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。