私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

SMTパワーインダクタ (EPCOS)

PDF サイズ/シリーズ 設計 インダクタンス (µH) 定格電流 (代表的)(A) タイプ
file_pdf_box
10.4x10.0x5.8 unshielded 10 - 680 0.28 - 2.6 B82475M1
file_pdf_box
8.3x7.5x5.5 unshielded 10 - 470 0.34 - 2.3 B82473M1
file_pdf_box
12.5x12.5x6.5 shielded 1 - 1000 0.53 - 9.25 B82477P2
file_pdf_box
12.5x12.5x8.5 shielded 0.82 - 1000 0.72 - 12.25 B82477R4
file_pdf_box
10.4x10.4x4.8 shielded 0.82 - 1000 0.34 - 7.5 B82464P4
file_pdf_box
7.3x7.3x4.5 shielded 1 - 1000 0.2 - 3.6 B82472P6
file_pdf_box
12.8x12.8x8 shielded 1 - 1000 0.55 - 9.8 B82477G4
file_pdf_box
12.8x12.8x8 shielded 47 3 B82477G4
file_pdf_box
18.5x15.24x7.25 shielded 10 - 1000 0.53 - 3.9 B82479G1
file_pdf_box
6.1x5.6x4.9 unshielded 10 - 220 0.35 - 1.44 B82471A1
file_pdf_box
12.5x12.5x8.5 shielded 2 - 100 1.35 - 5.75 B82477D4
file_pdf_box
6x6x3 unshielded 1 - 1000 0.11 - 3 B82462A4
file_pdf_box
12.5x12.5x8.5 shielded 0.82 - 1000 0.6 - 11 B82477P4
file_pdf_box
12.95x9.4x5.08 unshielded 1 - 1000 0.3 - 6.8 B82476A1
file_pdf_box
10.4x10.0x5.8 unshielded 10 - 680 0.28 - 2.6 B82475A1
file_pdf_box
10.4x10.4x4.8 shielded 0.82 - 1000 0.34 - 7.6 B82464G4
file_pdf_box
18.54x15.24x7.11 unshielded 1 - 1000 0.56 - 8.6 B82479A1
file_pdf_box
8.3x7.5x5.5 unshielded 10 - 470 0.34 - 2.3 B82473A1
file_pdf_box
10.4x10.4x4.8 unshielded 1 - 1000 0.33 - 7 B82464A4
file_pdf_box
7.3x7.3x3.5 shielded 1 - 1000 0.18 - 3.45 B82472G4
file_pdf_box
12.3x12.3x6 shielded 1 - 1000 0.4 - 9 B82477G2
file_pdf_box
7.3x7.3x4.5 shielded 1 - 1000 0.2 - 3.6 B82472G6
file_pdf_box
6.3x6.3x3 shielded 0.82 - 1000 0.16 - 3.45 B82462G4
file_pdf_box
6.3x6x4.5 shielded 1 - 470 0.41 - 4.8 CLF6045NI-D
file_pdf_box
12.95x9.4x5.08 unshielded 1 - 1000 0.33 - 7.5 B82476B1
file_pdf_box
Series B8247_A1, B8247_G1, B8247_G2, B8247_G4, B8247_G6 --- --- --- Kit

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。