私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

スイッチングスパークギャップ (EPCOS)

PDF 公称直流放電開始電圧 (V DC) 公称絶縁破壊電圧 (V) 寿命期間中絶縁破壊電圧 (V) 寸法  (Ø x L) (mm) タイプ
file_pdf_box
200-255 230 200-280 8x6.05 CAS02X068
file_pdf_box
4000-6000 5000 3750-6250 8x8 SSG5X1
file_pdf_box
900-1130 1000 850-1150 8x8 FS1X1G
file_pdf_box
4850-6150 5500 4000-6600 8x8 FS5,5X1
file_pdf_box
560-680 600 540-700 8x8 FS06X1NG
file_pdf_box
704-896 800 680-920 8x8 FS08X1GH
file_pdf_box
704-920 800 680-920 8x8 FS08X1JG
file_pdf_box
350-430 400 340-460 8x6.05 FS04X1JMG
file_pdf_box
748-952 850 722-978 8x8 FS08X1JGS
file_pdf_box
2550-3540 3000 2400-3600 8x8 SSG3X1
file_pdf_box
22500-27500 25000 --- 110x89 TF25E
file_pdf_box
24500-28500 26000 --- 110x89 TF26
file_pdf_box
704-896 800 680-920 8x8 FS08HF1BSMD
file_pdf_box
25200-30800 28000 --- 110x89 TF28
file_pdf_box
290-390 350 290-390 8x6.05 SSG03X1J

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。