私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

PTC限界温度センサ (EPCOS)

PDF デザイン 定格抵抗値 (Ohm)
file_pdf_box
Limit temp. sensors, leaded disks, coated, miniaturized ≤250
file_pdf_box
Limit temperature sensors, leaded disks, coated ≤100
file_pdf_box
Limit temperature sensors, probe assemblies ≤100
file_pdf_box
Limit temperature sensors, EIA sizes 0402, 0603 and 0805 470,  680
file_pdf_box
Limit temperature sensors, EIA case sizes 0402, 0603, 0805,  Limit temperature sensors, EIA case sizes 0603 and 0805 10000,  110,  470,  680
file_pdf_box
Limit temperature sensors, probe assemblies ≤330
file_pdf_box
Sample kit - Superior series ---

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。