私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

リード付きディスクバリスタ (EPCOS)

PDF 特徴/シリーズ 最大動作電圧 (V AC) 最大動作電圧 (V DC)
file_pdf_box
StandarD 11 - 1100 14 - 1465
file_pdf_box
AdvanceD 130 - 680 170 - 895
file_pdf_box
AdvanceD,  SNF 130 - 625 170 - 825
file_pdf_box
Automotive,  S07,  S10,  S14,  S20 14 - 30 16 - 34
file_pdf_box
Automotive 42V,  S07,  S10,  S14,  S20 48 50
file_pdf_box
AdvanceD-MP,  S10 175 - 680 225 - 895
file_pdf_box
AdvanceD-MP,  S10,  SNF 175 - 550 225 - 745
file_pdf_box
AdvanceD-MP,  S14 130 - 680 170 - 895
file_pdf_box
EnergetiQ,  Q14,  Q20 130 - 460 170 - 615
file_pdf_box
AdvanceD-MP,  S14,  SNF 130 - 550 170 - 745
file_pdf_box
Automotive,  S14,  S20,  SNF 275 - 550 350 - 745
file_pdf_box
SuperioR-MP 130 - 680 170 - 895
file_pdf_box
SNF,  SuperioR-MP 130 - 550 170 - 745
file_pdf_box
SuperioR 130 - 750 170 - 1060

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。