私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

セラミックトランジェント電圧抑制回路 (MLV バリスタ) (EPCOS)

PDF 特徴/シリーズ 最大動作電圧 (V AC) 最大動作電圧 (V DC) タイプ
file_pdf_box
CTVS Multilayer Varistors and CeraDiodes for Industrial Use --- --- Kit
file_pdf_box
CTVS Multilayer Varistors and CeraDiodes for General Use --- --- Kit
file_pdf_box
CTVS Multilayer Varistors for Surge Protection --- --- Kit
file_pdf_box new
Automotive G series 14 - 40 16 - 56 CT0603K14G_G - CT2220K30G_G
file_pdf_box
Automotive series 10 - 40 12 - 56 CA05M2S10T100HG - CT2220S14BAUTOG
file_pdf_box
ESD/ EMI filter series --- 5 CA04F2FT5AUD010G
file_pdf_box
Standard series 4 - 130 5.5 - 170 CT0402L14G - CT2220M6G
file_pdf_box
High-speed series 4 - 25 5.5 - 32 CA05M2S10T100HG - CT0603V150RFG_E
file_pdf_box
Low clamping voltage series 4 5.5 CT0201S4ACC2G, CT0201S4ACC4G, CT0201S4ACC5G
file_pdf_box new
Surge protection series 30 - 130 38 - 170 CN2220K30E2GK2 - CT2220S50E3G
file_pdf_box
E series --- --- Kit

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。