私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

ThermoFuse バリスタ (EPCOS)

PDF 特徴/シリーズ サージ電流 (A) 最大動作電圧 (V AC) 最大動作電圧 (V DC)
file_pdf_box
T14,  ThermoFuse varistors 6000 130 - 420 170 - 560
file_pdf_box
T20,  ThermoFuse varistors 10000 130 - 680 170 - 895
file_pdf_box
ETFV25,  ThermoFuse varistors 20000 115 - 420 150 - 560
file_pdf_box new
NT20,  ThermoFuse varistors 10000 130 - 750 170 - 1060
file_pdf_box new
NT14,  ThermoFuse varistors 6000 130 - 680 170 - 895

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。