私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

CeraDiodes (EPCOS)

PDF シリーズ ケースサイズ 静電容量, 代表値 (pF) 最大使用電圧 (V DC)
file_pdf_box
Standard series 0201 - 1003 15 - 470 5.5 - 22
file_pdf_box
High-speed series 0201 - 1012 0.6 - 10 5.5 - 30
file_pdf_box
LED series 0201,  0402 --- 5.5 - 200
file_pdf_box
ESD Protection Kit --- ---

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。