TDK Electronics

PTC突入電流リミッタ

 Intro Pic

データシートの入手・検索

PDF デザイン
new
Inrush current limiter, SMD
new
Inrush current limiter, leaded disks, coated, 280 V AC
new
Inrush current limiter, leaded disks, coated, 480 V AC
new
Inrush current limiter, leaded disks, coated, 550 V AC
Leaded disks, 260 V up to 1000 V
PTC thermistors in housing
new
PTC thermistors in housing
Sample kit - Inrush current limiters

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • セレクションガイド
  • 技術情報
  • アプリケーション関連情報
  • テーピングと梱包
  • 実装説明書
  • 品質と環境
  • 気候条件
  • 安全上のご注意
  • 記号と用語

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


 PTC_ICL-Image

PTC 突入電流リミッタ

自己保護 PTC 抵抗器

PDF - 1.9 MB ダウンロード

製品リソース


連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)