私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

過電流保護用PTCサーミスタ

PDF デザイン
file_pdf_box
Leaded disks, coated, 12 V
file_pdf_box
Leaded disks, coated, 12 V, 24 V
file_pdf_box
Leaded disks, coated, 63 V
file_pdf_box
Leaded disks, coated, 110 V
file_pdf_box
Leaded disks, coated, 230 V
file_pdf_box
Rods, uncoated, 500 V
file_pdf_box
SMDs, EIA sizes 0402, 0603 and 1210, 24 V up to 230 V
file_pdf_box
SMDs, EIA sizes 3225 and 4032, 24 V
file_pdf_box
SMDs, EIA sizes 3225 and 4032, 63 V
file_pdf_box
Leaded disks, coated, 230 V, lead-free series
file_pdf_box
Leaded disks, 260 V up to 1000 V
file_pdf_box
Leaded disks, coated, 380 V up to 500 V
file_pdf_box
Sample kit - Overcurrent protection

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。