私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

パワーエレクトロニクス用コンデンサ

パワーエレクトロニクス用コンデンサは、例えば電車の中の効率的なエネルギー利用を実現します。パワーエレクトロニクス用コンデンサの応用範囲は、産業用駆動装置から風力発電設備や中断しない電力供給、また医療機器のX線発生装置やレーザーにまで及びます。

PDF タイプ アプリケーション 形式 相の数 定格静電容量 (µF)
file_pdf_box
B25620 DC link,  Drives,  General purpose MKP DC 1 40 - 4000
file_pdf_box
B32370, B32371, B32373, B32374 AC-filtering,  General purpose MKD AC 1 10 - 600
file_pdf_box
B32377 AC-filtering,  General purpose MKD AC 3 10 - 400
assignment
B25640 DC link,  Frequency converters,  Resonant filtering MKK DC R 1 2600 - 12500
assignment
B25650 DC link,  Frequency converters,  Resonant filtering MKK DC 1 195 - 16400
assignment
B25750 DC link,  Frequency converters,  Resonant filtering MKK DCI, MKK DCI H 1 350 - 6900
file_pdf_box
B32361, B32362, B32364 General purpose,  UPS systems,  Wind power MKP AC 1 20 - 600
file_pdf_box
B25631 DC link,  Solar,  Wind power MKP DC LSI 1 50 - 400

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。