私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

PhaseCap® HD コンデンサ(高密度タイプ)

PDF 定格電圧 (V AC) 製品 相の数 静電容量 (µF) タイプ
file_pdf_box
440 PhaseCap HD 3-phase 3 307 MKK440-D-56.0-21
file_pdf_box
525 PhaseCap HD 3-phase 3 154 MKK525-D-40.0-21
file_pdf_box
400 PhaseCap HD 3-phase 3 332 MKK400-D-50.0-21
file_pdf_box
440 PhaseCap HD 3-phase 3 219 MKK440-D-40.0-21
file_pdf_box
400 PhaseCap HD 3-phase 3 265 MKK400-D-40.0-21
file_pdf_box
440 PhaseCap HD 3-phase 3 274 MKK440-D-50.0-21

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • PFCコンデンサ取付/保守説明書B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, MKVコンデンサ B25836
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, PhiCapコンデンサ B32340, B32343
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, PoleCapコンデンサ B25671*
  • PFC DeltaCap の設置とメンテナンスの手引き
  • コンデンサ接触器取付/保守説明書
  • サイリスタモジュール取付/保守説明書TSM-LC B44066Tシリーズ
  • サイリスタモジュール取付/保守説明書TSM-HV B44066Tシリーズ
  • VIP-3-TP: Intelligent coupling of three compensation systems, Application and Manual
  • 技術報告書: BR6000シリーズPFコントローラの各種接続
  • アプリケーションガイド
  • アプリケーション
  • コンデンサに関するアンケート
  • 技術情報
  • パワーエレクトロニクス用コンデンサの熱設計
  • 品質仕様
  • 記号と用語
  • ドイツ電気電子工業会 - 電力用コンデンサに関する安全上の注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。