私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

PhiCap™ コンデンサ

PDF 定格電圧 (V AC) 製品 相の数 静電容量 (µF) タイプ
file_pdf_box
440 PhiCap 3-phase 3 34 MKP440-D-6.3
file_pdf_box
525 PhiCap 3-phase 3 80 MKP525-D-20.8
file_pdf_box
440 PhiCap 3-phase 3 154 MKP440-D-28.0
file_pdf_box
440 PhiCap 3-phase 3 165 MKP440-D-30.0
file_pdf_box
415 PhiCap 3-phase 3 77 MKP415-D-12.5
file_pdf_box
400 PhiCap 3-phase 3 67 MKP400-D-10.0
file_pdf_box
480 PhiCap 3-phase 3 29 MKP480-D-6.3
file_pdf_box
400 PhiCap 3-phase 3 111 MKP400-D-16.7
file_pdf_box
230 PhiCap 3-phase 3 42 MKP230-D-2.0
file_pdf_box
525 PhiCap 3-phase 3 96 MKP525-D-25.0
file_pdf_box
230 PhiCap 3-phase 3 250 MKP230-D-12.5
file_pdf_box
480 PhiCap 3-phase 3 115 MKP480-D-25.0
file_pdf_box
440 PhiCap 3-phase 3 138 MKP440-D-25.0
file_pdf_box
400 PhiCap 3-phase 3 55 MKP400-D-8.3
file_pdf_box
400 PhiCap 3-phase 3 166 MKP400-D-25.0
file_pdf_box
415 PhiCap 3-phase 3 46 MKP415-D-7.5
file_pdf_box
480 PhiCap 3-phase 3 69 MKP480-D-15.0
file_pdf_box
480 PhiCap 3-phase 3 58 MKP480-D-12.5
file_pdf_box
415 PhiCap 3-phase 3 39 MKP415-D-6.3
file_pdf_box
230 - 525 PhiCap 3-phase 3 4 - 33 MKP230-D-0.5 - MKP525-D-2.5
file_pdf_box
220 - 525 PhiCap 1-phase 1 10 - 183 MKP220-I-0.7 - MKP525-I-4.2
file_pdf_box
480 PhiCap 3-phase 3 48 MKP480-D-10.4
file_pdf_box
415 PhiCap 3-phase 3 92 MKP415-D-15.0
file_pdf_box
440 PhiCap 3-phase 3 46 MKP440-D-8.3
file_pdf_box
230 PhiCap 3-phase 3 300 MKP230-D-15.0
file_pdf_box
230 PhiCap 3-phase 3 50 MKP230-D-2.5
file_pdf_box
480 PhiCap 3-phase 3 38 MKP480-D-8.4
file_pdf_box
230 PhiCap 3-phase 3 100 MKP230-D-5.0
file_pdf_box
480 PhiCap 3-phase 3 35 MKP480-D-7.5
file_pdf_box
230 PhiCap 3-phase 3 150 MKP230-D-7.5
file_pdf_box
400 PhiCap 3-phase 3 83 MKP400-D-12.5
file_pdf_box
440 PhiCap 3-phase 3 57 MKP440-D-10.4
file_pdf_box
525 PhiCap 3-phase 3 48 MKP525-D-12.5
file_pdf_box
480 PhiCap 3-phase 3 77 MKP480-D-16.7
file_pdf_box
400 PhiCap 3-phase 3 42 MKP400-D-6.3
file_pdf_box
525 PhiCap 3-phase 3 32 MKP525-D-8.3
file_pdf_box
525 PhiCap 3-phase 3 19 MKP525-D-5.0
file_pdf_box
525 PhiCap 3-phase 3 64 MKP525-D-16.7
file_pdf_box
440 PhiCap 3-phase 3 82 MKP440-D-15.0
file_pdf_box
440 PhiCap 3-phase 3 55 MKP440-D-10.0
file_pdf_box
440 PhiCap 3-phase 3 41 MKP440-D-7.5
file_pdf_box
440 PhiCap 3-phase 3 69 MKP440-D-12.5
file_pdf_box
230 PhiCap 3-phase 3 200 MKP230-D-10.0
file_pdf_box
415 PhiCap 3-phase 3 123 MKP415-D-20.0
file_pdf_box
400 PhiCap 3-phase 3 50 MKP400-D-7.5
file_pdf_box
440 PhiCap 3-phase 3 92 MKP440-D-16.7
file_pdf_box
440 PhiCap 3-phase 3 114 MKP440-D-20.8
file_pdf_box
220 - 660 PhiCap 3-phase 3 10 - 274 MKP220-D-1.7 - MKP660-D-8.3
file_pdf_box
480 PhiCap 3-phase 3 23 MKP480-D-5.0
file_pdf_box
400 PhiCap 3-phase 3 133 MKP400-D-20.0
file_pdf_box
480 PhiCap 3-phase 3 138 MKP480-D-30.0
file_pdf_box
525 PhiCap 3-phase 3 40 MKP525-D-10.4
file_pdf_box
415 PhiCap 3-phase 3 62 MKP415-D-10.0
file_pdf_box
400 PhiCap 3-phase 3 100 MKP400-D-15.0
file_pdf_box
525 PhiCap 3-phase 3 24 MKP525-D-6.3
file_pdf_box
480 PhiCap 3-phase 3 96 MKP480-D-20.8
file_pdf_box
415 PhiCap 3-phase 3 154 MKP415-D-25.0
file_pdf_box
400 PhiCap 3-phase 3 199 MKP400-D-30.0
assignment
480 PhiCap 3-phase 3 19 MKP480-D-4.2

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • PFCコンデンサ取付/保守説明書B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, MKVコンデンサ B25836
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, PhiCapコンデンサ B32340, B32343
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, PoleCapコンデンサ B25671*
  • PFC DeltaCap の設置とメンテナンスの手引き
  • コンデンサ接触器取付/保守説明書
  • サイリスタモジュール取付/保守説明書TSM-LC B44066Tシリーズ
  • サイリスタモジュール取付/保守説明書TSM-HV B44066Tシリーズ
  • VIP-3-TP: Intelligent coupling of three compensation systems, Application and Manual
  • 技術報告書: BR6000シリーズPFコントローラの各種接続
  • アプリケーションガイド
  • アプリケーション
  • コンデンサに関するアンケート
  • 技術情報
  • パワーエレクトロニクス用コンデンサの熱設計
  • 品質仕様
  • 記号と用語
  • ドイツ電気電子工業会 - 電力用コンデンサに関する安全上の注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。