TDK Electronics

力率コントローラ

BR604

 01 BR604 Pic
アプリケーション

  • 力率改善用機器

特徴

  • 供給電圧: 230 V AC
  • 測定電圧範囲: = 供給電圧
  • 出力段階: 4ステップ

ユーザーメリット

  • インテリジェント制御
  • メニュー方式の操作(分かりやすい言語表示; ドイツ語/英語; スペイン語 ;ポルトガル語 )
  • 自己最適化制御機能
  • 記録データの呼出機能
  • 4象限オペレーション(スタンバイジェネレータ等)

BR6000 V6.0

 02 BR6000V6 Pic
アプリケーション

  • 力率改善用機器

特徴

  • 供給電圧: 110 … 230 V AC
  • 測定電圧範囲: 30 … 525 V AC (L-N) または (L-L)
  • 基本周波数: 50 Hz/60 Hz
  • 出力段階: 6ステップ、12ステップのいずれか

ユーザーメリット

  • 抜群の使いやすさ、わかりやすい言葉のメニュー、10ヵ国語

BR6000-T6

 04 BR6000TV6 Pic
アプリケーション

  • 動的PFSシステム用

特徴

  • 供給電圧: 110 … 230 V AC
  • 測定電圧範囲: 30 … 525 V AC (L-N) または (L-L)
  • 基本周波数: 50 Hz / 60 Hz
  • TSMシリーズのサイリスタモジュールを直接トリガするためのサイリスタ出力
  • 出力段階: 6ステップ

ユーザーメリット

  • 抜群の使いやすさ、わかりやすい言葉のメニュー、10ヵ国語
  • 極めて短いスイッチングサイクル
  • 2台のPFCコントローラを組み合わせるのも簡単
  • 異なるサイリスタモジュールに合わせて個々のパラメータを最適値に調整

BR7000

 06 BR7000 Pic
アプリケーション

  • 力率改善用機器

特徴

  • LCDフルグラフィックディスプレイ、BR7000-HDはOLEDディスプレイ
  • 動作電圧: 110 … 230 V AC
  • 測定電圧範囲: 3 x 30 … 440 V AC (L/N) / 50 ... 760 V AC (L-L)
  • 測定電流: 3 x X:1A / X:5A
  • 基本周波数: 50 Hzおよび60 Hz
  • 出力数: 15 異なるアプリケーション等のためにプログラム可能
  • 15ステップ 従来タイプ、それぞれ1個の3相コンデンサ用
    15ステップ 単相コンデンサ用
    ミックスモード動作
  • 2つの絶縁インターフェースRS485
  • 3つのアラーム/メッセージリレーを追加

ユーザーメリット

  • 3相および単相の測定と制御
  • 抜群の使いやすさ、各国語でわかりやすい言葉のメニュー、
    対話型ヘルプを呼び出すことのできるヘルプボタン
  • 多数のシステムパラメータを3相計測および表示

BR7000-T

 07 BR7000T Pic
アプリケーション

  • 動的PFC用

特徴

  • 供給電圧: 110 ... 230 V AC ±15%
  • 測定電圧範囲: 3 · 30 … 440 V AC (L-N), 50…760V (L-L)
  • 基本周波数: 50 Hzおよび60 Hz
  • スイッチ出力数
  • 補正ステップ用出力: サイリスタスイッチ用トランジスタ出力15,
  • 単相または3相コンデンサの切替用に自由にプログラム可能
  • アラームリレー: 1
  • メッセージリレー プログラム可能: 1
  • パネルファン用リレー: 1

操作と表示

  • BR7000-T: バックライト付きフルグラフィックディスプレイ 128 x 64 pixel

ユーザーメリット

  • 抜群の使いやすさ、わかりやすい言葉のメニュー、6ヵ国語
  • 極めて短いスイッチングサイクル
  • 内蔵タイマーによる関数の時間制御が可能(目的関数cos φの時間制御など)
  • 内部第二パラメータセットが利用可能
  • 電流と電圧のグラフィック表示用オシロスコープモード - 個々の位相を選択可能
  • 高調波の棒グラフ表示(フーリエ変換)

BR7000 -I/TH

 09 BR7000 I Dash Slash TH Pic
アプリケーション

  • 力率改善用機器

特徴

  • LCDフルグラフィックディスプレイ
  • 動作電圧: 110 … 440 V AC
  • 測定電圧範囲: 3 x 30 … 440 V AC (L/N) / 50 ... 760 V AC (L-L)
  • 測定電流: 3 x X:1A / X:5A
  • 基本周波数: 50 Hz / 60 Hz
  • 12 個のリレー出力と12 個のトランジスタ出力と1つのメッセージリレー
    リレー出力1 (メッセージ/アラーム/ファン)
  • BR7000-/-TH/S485おではRS485インターフェース利用可能
  • TSM-LC-Sの直接制御

ユーザーメリット

  • BR6000シリーズとBR7000コントローラの特徴をすべて搭載
  • 抜群の使いやすさ、10ヵ国語のわかりやすいメニュー、
    対話型ヘルプを呼び出すことのできるヘルプボタン
  • 多数のシステムパラメータを測定および表示

BR7000-I

 08 BR7000I Pic
アプリケーション

  • 力率改善用機器

特徴

  • 液晶完全グラフィック表示ディスプレイ
  • 動作電圧: 110 … 440 V AC
  • 測定電圧範囲: 30 … 440 V AC (L-N);
    50 … 760 V AC (L-L)
  • 測定電流: X:1A / X:5A
  • 基本周波数: 50 Hzおよび60 Hz
  • 出力数:
    コンデンサ用リレー出力12
    リレー出力1 (メッセージ/アラーム/ファン)
  • BR7000-I/S485おではRS485インターフェース利用可能

ユーザーメリット

  • BR6000シリーズとBR7000コントローラの特徴をすべて搭載
  • 抜群の使いやすさ、10ヵ国語のわかりやすいメニュー、
    対話型ヘルプを呼び出すことのできるヘルプボタン
  • 多数のシステムパラメータを測定および表示

このページに記載されている製品は代表的な仕様のものです。 発注前に、弊社仕様をご承認いただくか、御社仕様の承認をご請求ください。