私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

NTCエレメント(EPCOS)

PDF 設計 タイプ 抵抗値 (25 °C) (kOhm)
file_pdf_box
Leadless NTCs K1150 2.394
file_pdf_box
Leaded NTC thermistors, lead spacing 5 mm K164 0.022 - 470
file_pdf_box
Leadless NTCs K220 2.057
file_pdf_box
Leadless NTCs K350 0.99
file_pdf_box
Glass-encapsulated sensors G1540 5 - 100
file_pdf_box
Glass-encapsulated sensors with insulation G1541 5 - 100
file_pdf_box
Glass-encapsulated sensors with insulation G1551 2 - 230
file_pdf_box
Glass-encapsulated sensors G1560 2 - 230
file_pdf_box
Glass-encapsulated sensors with insulation G1561 2 - 230
file_pdf_box
Glass-encapsulated sensors for high temperatures H650 821.97
file_pdf_box
Leadless NTCs M820 0.056 - 1.014
file_pdf_box
Leadless NTCs S860 10 - 85
file_pdf_box
Miniature sensors with bendable wires S861 2 - 100
file_pdf_box
Miniature sensors with bendable wires S863 3 - 30
file_pdf_box
Miniature sensors with bendable wires S864 2 - 5
file_pdf_box
Miniature sensors with bendable wires S867 2 - 50
file_pdf_box
Miniature sensors with bendable wires S869 3 - 30
file_pdf_box
Leaded NTC thermistors, lead spacing 2.5 mm S871 2.1 - 30
file_pdf_box
Leaded NTC thermistors, lead spacing 5 mm S875 2.1 - 30
file_pdf_box
Leaded NTC thermistors, lead spacing 2.5 mm S881 2.1 - 30
file_pdf_box
Leaded NTC thermistors, lead spacing 5 mm S885 2.1 - 30
file_pdf_box
Leaded NTC thermistors, lead spacing 2.5 mm M891 1 - 470
file_pdf_box
Leaded NTC thermistors, lead spacing 2.5 mm S891 2.2 - 100
file_pdf_box
Glass-encapsulated sensors G1550 2 - 230

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。