私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

SMD NTCサーミスタ (EPCOS)

PDF 設計 備考 タイプ 抵抗値 (25 °C) (kΩ)
file_pdf_box
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) Automotive series B57232V5, B57251V5, B57254V5, B57256V5 4.7 - 100
file_pdf_box
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) Automotive series B57332V5 - B57356V5 10 - 100
file_pdf_box
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) Automotive series B57442V5, B57451V5, B57452V5 4.7 - 100
file_pdf_box
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) Standard series B57221V2, B57230V2, B57250V2, B57261V2 3.3 - 100
file_pdf_box
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) Standard series B57301V2 - B57374V2 1 - 470
file_pdf_box
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) Standard series B57401V2, B57421V2, B57471V2, B57620C5 1 - 680
file_pdf_box
SMD NTC thermistors, case size 1206 (3216) Standard series B57621C5 1 - 10
file_pdf_box
General-Use components for temperature measurement and compensation --- Kit ---
file_pdf_box
Temperature measurement and compensation in automotive applications --- Kit ---

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。