私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

積層圧電アクチュエータ

[---Image_alt---] PiezoImage

圧電アクチュエータは、今日、現代のエネルギー効率の高い燃料噴射装置の中のコア部品です。それはエンジン性能を高めるとともに、排気ガスを減少させ、燃費を向上させます。


しかしまた、圧電アクチュエータは反応が早く極めて精度が高いことから、それ以外のさまざまな機械電子分野においても魅力的なものとなっています。

エプコスは、お客様のニーズに合わせた積層圧電アクチュエータで、業界をリードするサプライヤです。 長年にわたり最高水準の製品を自動車製造業界に納入してきた実績を生かして、エプコスは銀/パラジウムおよび銅を使用したソリューションをお届けします。

代表的特性値の設計範囲アプリケーション
長さ

≤ 80 mm

  • 燃料噴射装置駆動
  • 電力アクチュエータ
  • マイクロアクチュエータ
  • 圧電モータ
断面積

≤ 10 x 10 mm2

電圧typ. 160 V
伸び最大170 µm
阻止力最大6000 N
温度範囲-40 ... +180 °C
寿命最大1010 サイクル

圧電アクチュエータデータシートkeyboard_arrow_right

関連記事

燃料噴射装置用圧電アクチュエータ:最も信頼性が高く、コスト効率が良い
圧電アクチュエータは、今日、現代のエネルギー効率の高い燃料噴射装置の中のコア部品です。TDKは今、銅の内部電極をもつEPCOSの圧電アクチュエータの第3世代を発表します。これは、改善された性能とより高いコスト効率の両方を提供します。 詳細