TDK Electronics

ACモーターラン用コンデンサ

ACモーターラン用コンデンサは、空調設備、家電製品や電気工具の中で使用されます。

データシートの入手・検索

PDF 定格電圧 (V AC) タイプ 安全性クラス IEC 60252-1 認定 安全性クラス UL 810準拠 UL認証済 IEC 60252-1 に基づく期待寿命 (h)
250, 400 B32329 S0 UL,  VDE construction only 10000
250 - 480 B32328 S0 VDE --- 3000, 10000
250, 400 B32321, B32323 S0 UL,  VDE construction only 10000
250 - 480 B32320, B32322 S0 VDE --- 3000, 10000
275, 350 B32354 --- UL component ---
400 / 450 B32350, B32352 S3 UL,  VDE component 30000
400 / 450 B32356 S3 UL,  VDE component 30000
400 / 450 B32355 S3 UL,  VDE component 30000
400 B32355C S3 VDE component 10000
450 B33331 S2 CQC,  UL,  VDE component 10000
450 B33331 S2 CQC,  UL,  VDE component 30000
450 B33335 S2 CQC,  UL,  VDE component 30000
450 B32335 S2 TÜV,  UL component 10000
450 B32333 S2 CQC,  TÜV,  UL,  VDE component 30000
450 B32330, B32332 S2 CQC,  TÜV,  UL,  VDE component 30000
460 B33331 S2 UL component ---
--- B32320I S0 --- --- ---

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 取付/保守説明書
  • 電力用コンデンサに関する安全上の注意
  • Application Note B32350 LCap Drive circuit for induction motor control, using EPCOS LCap series and STMicroelectronics Triac or ACS

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。