TDK Electronics

データ/信号回線用チョーク (EPCOS)

データシートの入手・検索

PDF 設計 回路数 共通モードインダクタンス (mH) 定格電流 (A) タイプ
Leaded Quad Choke 4.7 - 10 0.2, 0.3 B82720H14
Leaded Double Choke 4.7 - 68 0.2 - 0.7 B82720H15
Leaded Double Choke 2.2 - 47 0.1 B82791G15, B82791H15
Leaded Quad Choke 0.2 - 6 0.1 B82791G14
new
SMD Double Choke --- --- Kit B82722S0
new
SMD Double Choke --- --- Kit B82721S0
new
SMD Double Choke 0.0047 0.1 ADF32T-4R7
SMD Double Choke 0.16 - 5.6 3.25 - 19 B82722S0
SMD Double Choke 0.22 - 3 2.7 - 5.7 B82721S0
SMD Double Choke 0.88 1.8 B82720S0
SMD Double Choke 0.1 0.15 ACT1210R-101
SMD Double Choke 0.1 0.15 ACT1210L-101
SMD Double Choke 0.005 - 4.7 0.2 - 1 B82790C0, B82790S0
SMD Double Choke 0.011 - 0.1 0.15 - 0.3 B82789C0, B82789S0
SMD Quad Choke 4.7, 10 0.2, 0.3 B82794C2
SMD Double Choke 0.005 - 47 0.1 - 1.2 B82793C0, B82793S0
SMD Double Choke 0.051, 0.1 0.15, 0.2 ACT45B
SMD Double Choke 4.7 - 50 0.1 - 0.6 B82792C0
SMD Double Choke 4.7 - 68 0.2 - 0.7 B82794C0
SMD Double Choke 0.2 0.07 ACT1210L-201
SMD Quad Choke 0.47 - 4.7 0.3 - 0.6 B82792C2
SMD Double Choke 0.022 - 0.11 0.15 - 0.3 ACT1210

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 技術情報
  • EMCサービス
  • 品質と環境
  • 安全上のご注意
  • 記号と用語
  • 概要

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。