私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

ERUチョーク (EPCOS)

PDF サイズ/シリーズ 設計 インダクタンス (µH) 定格電流 (代表的)(A) タイプ
file_pdf_box
ERU 13, Series B82559_A013 --- --- --- Kit
file_pdf_box
ERU 25 shielded 0.44 - 20 15 - 71 B82559*A025
file_pdf_box
ERU 20 shielded 1 - 35 9.3 - 50 B82559*A020
file_pdf_box
ERU 13 shielded 0.5 - 3.9 8.6 - 20.1 B82559*A013
file_pdf_box
ERU 19 shielded 1 - 30 7.2 - 30 B82559*A019
file_pdf_box
ERU 16 shielded 1 - 30 7 - 27 B82559*A016
file_pdf_box
ERU 20, Series B82559_A020 --- --- --- Kit
file_pdf_box
ERU 19, Series B82559_A019 --- --- --- Kit
file_pdf_box
ERU 16, Series B82559_A016 --- --- --- Kit
file_pdf_box
ERU 25, Series B82559_A025 --- --- --- Kit

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。